Publique sus productos
410-75 Piped Thermometer Cabinet

410-75 Piped Thermometer Cabinet

Traducido por Google,
La válvula mezcladora termostática Lawler Modelo 410® (Tipo T) cumple con sus especificaciones para un controlador pequeño (3/4″ NPT) para múltiples accesorios en el punto de uso. La válvula mezcladora Modelo 410® Tipo T contiene un elemento termostático de alta sensibilidad que responde automáticamente a las variaciones de temperatura y presión en las líneas de agua caliente y fría. El pistón y el revestimiento de acero inoxidable dosifican con precisión el caudal de agua para mantener una temperatura de salida constante y proteger contra picos inesperados de agua caliente o fría. El Modelo 410® controla con precisión las temperaturas de salida con una precisión de ±3 grados, con caudales de entre 1 y 20 GPM a 45 psi. El Modelo 410® se puede instalar con o sin gabinete.
Especificaciones técnicas
  • Referencia410-75-piped-thermometer-cabinet
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productos410-75 Piped Thermometer Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls