Publique sus productos
570-50 Standard

570-50 Standard

Traducido por Google,
La válvula de montaje bajo encimera modelo 570® de Lawler, tecnológicamente avanzada, suministra agua potable templada y segura en el punto de consumo. El modelo 570® es fácil de instalar, económico y ofrece una gama de ajustes de temperatura, desde frío intenso hasta 46 °C. Puede instalarse con o sin gabinetes, es resistente a la manipulación y protege contra quemaduras y frío.
Especificaciones técnicas
  • Referencia570-50-standard
  • Familia de productoPoint of use
  • Grupo de productos570-50 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls