Publique sus productos
6115 Standard

6115 Standard

Traducido por Google,
El Modelo 61® de Lawler es una solución eficaz para quienes buscan la exclusiva Protección de Tres Vías™ de Lawler en un controlador maestro de pequeña capacidad. El 61® ayuda a los ingenieros a dimensionar la válvula para aplicaciones de rango bajo a medio (½-25 GPM) sin sacrificar el rendimiento. Antes de que el 61® estuviera disponible, las válvulas estándar de mayor tamaño simplemente no podían controlar satisfactoriamente las temperaturas a bajos caudales. Ahora, con la Protección de Tres Vías™, el pequeño controlador maestro Modelo 61® ofrece protección contra sobrecalentamiento, choque térmico o quemaduras en caso de fallo del termostato o del suministro de agua caliente o fría. Esto significa que el Modelo 61®, como todos los controladores maestros Lawler, no solo cumple, sino que supera la norma ASSE 1017.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6115-standard
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de productos6115 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls

Disponibilidad en regiones

Norteamérica