Publique sus productos
6725 Standard

6725 Standard

Traducido por Google,
El Modelo 67® de Lawler es una solución integral para quienes buscan la exclusiva Protección de Tres Vías™ de Lawler en un controlador maestro de pequeña capacidad con cámaras termostáticas y de equilibrio de presión independientes. Esta excepcional combinación de características de rendimiento convierte al Modelo 67® en una auténtica válvula Tipo T/P, que regula temperaturas dentro de 1.5 GPM. El 67® ayuda a los ingenieros a dimensionar la válvula para aplicaciones de rango bajo a medio (½-25 GPM) sin sacrificar el rendimiento. Con la Protección de Tres Vías™, el pequeño controlador maestro Modelo 67® ofrece protección contra sobrecalentamientos, choque térmico o quemaduras en caso de fallo del termostato o del suministro de agua caliente o fría. Esto significa que el Modelo 67®, como todos los controladores maestros Lawler, no solo cumple, sino que supera la norma ASSE 1017.
Especificaciones técnicas
  • Referencia6725-standard
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de productos6725 Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls