Publique sus productos
801 Parallel Installation

801 Parallel Installation

Traducido por Google,
La tecnología patentada de controlador maestro de alta/baja presión Serie 800 de Lawler ofrece una solución única para el diseño de sistemas de alta capacidad. Este sistema paralelo, preinstalado y probado en fábrica, puede satisfacer sus necesidades de mayor capacidad o de un sistema redundante en aplicaciones donde el sistema de agua caliente sanitaria no se puede interrumpir. El sistema paralelo doble preinstalado de Lawler forma parte de los sistemas Power of One™ de Lawler, preinstalados, preinstalados y preprobados, diseñados para ofrecerle un punto de diseño y un punto de responsabilidad.
Especificaciones técnicas
  • Referencia801-parallel-Installation
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de productos801 Parallel Installation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls