Publique sus productos
911 Thermometer with Inlet Piping Cabinet

911 Thermometer with Inlet Piping Cabinet

Traducido por Google,
Las válvulas de ducha/lavaojos de emergencia 911 están diseñadas específicamente para proporcionar agua tibia a duchas y lavaojos de emergencia. El agua templada promueve el uso seguro y eficaz de una ducha de emergencia en una situación de emergencia. La válvula 911 de Lawler contiene dos elementos termostáticos independientes para proporcionar agua tibia en caso de una falla termostática. Características clave de diseño: Elementos termostáticos redundantes Cierre positivo de agua caliente Derivación integral de agua fría El rango de GPM alto-bajo de 2 a 60 gpm a 30 psi es suficiente para un solo lavaojos o varias duchas de emergencia, y cumple con las normas voluntarias ANSI Z358.1-2014. La válvula 911 se puede instalar en la aplicación de ducha de emergencia existente y es fácil de probar y reparar. La 911 está disponible con termómetros, válvulas de cierre, conjuntos de gabinete y una opción de acabado en bronce rugoso o cromo blanco. Cuando se requieren seguridad y confiabilidad, especifique la serie 911 de Lawler.
Especificaciones técnicas
  • Referencia911-thermometer-with-Inlet-piping-cabinet
  • Familia de productoEmergency
  • Grupo de productos911 Thermometer with Inlet Piping Cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls