Publique sus productos
911E Thermometer with Inlet Piping

911E Thermometer with Inlet Piping

Traducido por Google,
Las válvulas de ducha/lavaojos de emergencia 911E están diseñadas específicamente para proporcionar agua templada a duchas y lavaojos de emergencia. El agua templada facilita el uso seguro y eficaz de una ducha de emergencia en situaciones de emergencia. La válvula 911E de Lawler incluye un elemento termostático para proporcionar agua templada en caso de una falla termostática. Características clave de diseño: Elemento termostático patentado, cierre positivo de agua caliente, derivación integral de agua fría, rango de GPM alto-bajo de 2 a 25 gpm a 30 psi, suficiente para un solo lavaojos o ducha de emergencia, y cumple con las normas voluntarias ANSI Z358.1-2014. La válvula 911E se puede instalar en una aplicación de ducha de emergencia existente y es fácil de probar y reparar. La 911 está disponible con termómetros, válvulas de cierre, conjuntos de gabinete y acabado en bronce rugoso o cromo blanco. Si necesita seguridad y confiabilidad, especifique la serie 911 de Lawler.
Especificaciones técnicas
  • Referencia911e-thermometer-with-Inlet-piping
  • Familia de productoEmergency
  • Grupo de productos911E Thermometer with Inlet Piping
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls