Publique sus productos
911EF-ETS Standard

911EF-ETS Standard

Traducido por Google,
El sistema de agua tibia de emergencia modelo 911®E/F es una solución independiente única que satisface una necesidad crítica en la industria: suministrar agua tibia de forma económica para aplicaciones de emergencia de alto o bajo caudal. El sistema de agua tibia modelo 911®E proporciona calentamiento de agua y mezcla termostática para equipos lavaojos y lavaojos/lavacara. El sistema de agua tibia 911®E/F incorpora válvulas de mezcla termostáticas 911®E/F patentadas por Lawler, que ofrecen un cierre hermético del agua caliente y una derivación completa del agua fría, además de una fuente de calentamiento de agua diseñada para cumplir con la norma ANSI Z358.1-2014.
Especificaciones técnicas
  • Referencia911eF-ets-standard
  • Familia de productoEmergency
  • Grupo de productos911EF-ETS Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls