Publique sus productos
911EF Piped Thermometer

911EF Piped Thermometer

Traducido por Google,
Las válvulas de ducha/lavaojos de emergencia 911E/F están diseñadas específicamente para proporcionar agua templada a los lavaojos de emergencia. El agua templada promueve el uso seguro y eficaz de un lavaojos en una situación de emergencia. La válvula 911E/F de Lawler incluye una derivación para proporcionar agua fría en caso de una falla termostática. Características clave de diseño: Elementos termostáticos patentados, cierre positivo de agua caliente, derivación integral de agua fría. El rango de GPM de 2 a 7 gpm a 30 psi es suficiente para un solo lavaojos y cumple con las normas voluntarias ANSI Z358.1-2014. La válvula 911E/F se puede instalar en la aplicación de lavaojos de emergencia existente y es fácil de probar y reparar. La 911E/F está disponible con termómetro, conjuntos de gabinete y una opción de acabado en bronce rugoso o cromo blanco. Si se requiere seguridad y confiabilidad, especifique la serie 911 de Lawler.
Especificaciones técnicas
  • Referencia911eF-piped-thermometer
  • Familia de productoEmergency
  • Grupo de productos911EF Piped Thermometer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls