Publique sus productos
Neptune EMX 100

Neptune EMX 100

Traducido por Google,
La válvula mezcladora electrónica Neptune EMX de Lawler es una robusta válvula de acero inoxidable sin plomo que proporciona un control preciso del agua caliente sanitaria en cualquier condición de caudal. La válvula viene preajustada y probada para una fácil instalación y configuración. La EMX cuenta con las certificaciones ASSE 1017 y NSF 372 y puede integrarse en el sistema BMS para la monitorización remota de la temperatura de salida. El folleto de Neptune EMX está disponible AQUÍ: EMX 075 943008 EMX 100 943010 EMX 125 943020 EMX 150 943030 EMX 200 943040
Especificaciones técnicas
  • Referencianeptune-emX-standard2
  • Familia de productoMaster Controller
  • Grupo de productosNeptune EMX Standard
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Descripción Uniclass 2015Control valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-39 21 13
  • Título OmniClass Waterflow Controls