Publique sus productos
LVC Model MEGATRON-6NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Archivados

LVC Model MEGATRON-6NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 226 gpm >TM-1520-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve - 2" Inlets & Outlet >1-1/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Especificaciones técnicas
  • Referenciamegatron-6nb-lf
  • Familia de productoMixing Valves for Liquid Services
  • Grupo de productosMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-02-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas