Publique sus productos
(CPG) Parking Garage Fixture

(CPG) Parking Garage Fixture

Traducido por Google,

El LSI Compact Parking Garage Series CPG está diseñado para aplicaciones de estacionamiento. La carcasa es de aluminio fundido a presión y tiene bisagras para un montaje y mantenimiento rápidos y fáciles. La óptica CPG se diseñó específicamente para garajes de estacionamiento con un patrón de distribución creado para optimizar el espacio de los accesorios y reducir el número de accesorios. La capacidad de montaje en superficie y colgante con paquetes de lúmenes de 3K, 5K, 7K y 10K hacen que CPG sea flexible para una variedad de alturas de montaje.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-cpg-parking-garage
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosGarage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-11
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.5
  • Ancho (pulgadas)16.5
  • Profundidad (pulgadas)16.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloParking Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring