La familia de luminarias Scottsdale Legacy CRUS de LSI está diseñada para iluminar marquesinas de gas, con alturas de montaje de 10' o más. CRUS es la luminaria de dosel de gas de perfil más bajo del mercado (menos de 1″). La carcasa del controlador está ubicada sobre el dosel de gas. Este atractivo accesorio está disponible en paquetes de múltiples lúmenes con dos distribuciones ópticas únicas para cumplir con la mayoría de los requisitos. Con su óptica LED de alto rendimiento, la familia de luminarias CRUS ofrece un rendimiento excepcional tanto en interiores como en exteriores, en aplicaciones nuevas o reacondicionadas.
La luminaria CRUS SM puede ser directa, suspendida o montada en superficies inclinadas. Con una atractiva caja de montaje en superficie de 2 x 2 y opciones de montaje planas, inclinadas o suspendidas, el CRUS SM está diseñado para una fácil instalación. Las aplicaciones como auditorios, salas de exhibición, aeropuertos y almacenes son ideales. Puede tener una lente plana clara o difusa. Los componentes eléctricos están alojados en un envoltorio fabricado de 4½” 2×2 poco profundo, que se monta fácilmente en la mayoría de los techos duros. Desde una perspectiva de seguridad, los pestillos se emplean para evitar que la unidad óptica se caiga accidentalmente durante la instalación o el mantenimiento.
El accesorio CRUS DDM está diseñado para su uso en instalaciones de cubierta de gas de dos pisos que son herméticas. Este accesorio está disponible en paquetes de lúmenes múltiples con dos distribuciones ópticas únicas para cumplir con la mayoría de los requisitos.
Además, también están disponibles dos kits de Luminaire Retrofit, el Universal Superkit 2 x 2 (CRUSK UNV) y el Kit de Luminaire Retrofit para empotrar (CRUSK RECU). Estos kits permiten adaptar muchos accesorios de marquesina existentes, incluidos LSI, Whiteway y Jet-Philips.
Aplicaciones ideales: iluminación de gasolineras/gasolineras, iluminación de tiendas de conveniencia/iluminación de tiendas C, iluminación de garajes de estacionamiento, iluminación de sofito
¿Quién vende nuestros productos? Varios agentes de ventas de iluminación, representantes de fabricantes de iluminación, distribuidores de iluminación. Consulte nuestro Localizador de representantes de ventas.
Visite el sitio del producto para obtener más documentos de accesorios e informes publicados.