La parte superior del poste de la serie Opulence cuenta con elegantes brazos gemelos de aluminio fundido y una base que se montan directamente en una espiga de 2 3/8" a 3" de diámetro exterior. Montaje prácticamente perfecto en poste redondo de 4” con adaptador de montaje empotrado opcional. Disponible con cubiertas de base decorativas y de aluminio hilado, poste cónico contemporáneo con base a juego, parte superior de poste de dos brazos y soportes de montaje en pared. Las versiones de luminarias complementarias también están disponibles para brazo lateral/poste, pared, colgante y superficie/montaje directo.
Con una lente de gran apertura con una densa matriz de LED, Opulence ofrece el mejor rendimiento de su clase con LED de alta eficacia y distribuciones IES reales. Lente difusa opcional disponible para mayor comodidad visual. Disponible en los 8 acabados de pintura estándar de LSI, así como en colores personalizados.