Publique sus productos
(XPG4) Parking Garage Fixture

(XPG4) Parking Garage Fixture

Traducido por Google,

Equipado con opciones de rendimiento, el accesorio para estacionamiento XPG4 de LSI ofrece una iluminación uniforme con iluminación vertical, corte total y bajo brillo para una máxima “visibilidad” para conductores y peatones. Además, los LED funcionan muy bien con las cámaras de vídeo de seguridad y vigilancia para crear una sensación de seguridad aún mayor. Las luminarias XPG4 incluyen una serie de características para ahorrar energía, costos de instalación y mantenimiento. El XPG4 tiene un mínimo de 60.000 a 100.000 horas de vida útil esperada, dependiendo de la temperatura ambiente de la instalación. La placa de montaje rápido universal garantiza una instalación sencilla y una alineación precisa. Se encuentran disponibles accesorios de protección contra vandalismo y protección contra pájaros de policarbonato.

Especificaciones técnicas
  • Referencialsi-out-pkg-gar-xpg4
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de productosGarage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.5
  • Ancho (pulgadas)16.5
  • Profundidad (pulgadas)16.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)19
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloParking Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring