Publique sus productos
Lundhs Marina Wall Tiles

Lundhs Marina Wall Tiles

Traducido por Google,

LUNDHS Marina se reconoce por sus grandes cristales de feldespato azulado de acero sobre un fondo gris. LUNDHS Marina es un material 100 % natural extraído de la montaña y luego refinado en baldosas con una selección de acabados y tamaños adecuados para las paredes. Las piedras naturales de Lundhs son productos de alto rendimiento con una apariencia única. LUNDHS Marina no tiene reducción de brillo ni decoloración del color debido a la limpieza repetida o la exposición al sol o la temperatura. Se recomienda para áreas muy transitadas, debido a su extrema resistencia al rayado y casi 0% de absorción sin problemas de manchas.

Disponible en cuatro acabados superficiales diferentes

* Pulido (una superficie lisa y brillante)
* Caricia (una superficie brillante de textura ligera)
* Pulido (una superficie mate suave)
* Seda (una superficie mate texturizada)

Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. 
    Available as "cut to size" for large projects upon request. 
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. 
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. 
    Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress.
    Weight 2720 kg/m3 .

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Marina_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica