Publique sus productos
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles

    Lundhs Royal Wall Tiles

    Traducido por Google,
    LUNDHS Royal es una piedra natural con grandes cristales azul brillante sobre un fondo grisáceo. Es un material 100% natural, extraído de la montaña y cortado en paneles/baldosas con una selección de acabados y tamaños adecuados para la decoración y el revestimiento de paredes. LUNDHS Royal aporta a la pared un aspecto luminoso y vibrante, sin resultar ostentoso. Disponible en cuatro acabados superficiales diferentes: * Pulido (liso, brillante) * Acariciado (texturizado, brillante) * Seda (texturizado, mate) * Apomazado (liso, mate)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • Familia de productoWall panels/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica