Publique sus productos
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

Traducido por Google,

LUNDHS Baltic Brown es un granito marrón oscuro de grano grueso. Es un material 100% natural, extraído por Palin Granit, de las montañas en el sureste de Finlandia, luego refinado en paneles/baldosas con una selección de acabados y tamaños para la decoración de paredes y paneles. Es un material de construcción clásico y bien conocido con alto rendimiento y precio moderado.

Disponible en cuatro acabados superficiales diferentes:

* Pulido (liso, brillante)
* Pulido (liso, mate)
* Caress (texturizado, brillante)
* Seda (texturizada, mate)

Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica