Publique sus productos
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    Traducido por Google,

    LUNDHS Baltic Green es un granito denso y uniforme de color verde oscuro con granos redondeados de tamaño mediano. Se extrae de las montañas en el sureste de Finlandia por Palin Granit, luego se refina en baldosas con una selección de acabados y tamaños para pisos. Es adecuado tanto para uso residencial como comercial, con una alta resistencia a la abrasión y sin problemas de manchas.

    Disponible en seis acabados superficiales diferentes:

    * Pulido (liso, brillante)
    * Caress (texturizado, brillante)
    * Pulido (liso, mate)
    * Seda (texturizada, mate)
    * Flameado (textura rugosa, color más claro, sin brillo)
    * Waterjet (texturizado, color medio, sin brillo)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2680 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Baltic_Green_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enFinlandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica