Publique sus productos
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles
Lundhs Blue Floor Tiles

    Lundhs Blue Floor Tiles

    Traducido por Google,
    LUNDHS Blue es una piedra natural pura con múltiples usos para pavimentos. Es un material 100% natural, extraído de la montaña y refinado en losetas con una selección de acabados y tamaños adecuados para pavimentos. Las piedras naturales de Lundhs son productos de alto rendimiento con una apariencia única. LUNDHS Blue no pierde brillo ni se decolora con la limpieza repetida ni con la exposición al sol o a los cambios de temperatura. LUNDHS Blue es conocida como la Perla Azul original, caracterizada por sus cristales de feldespato azul de tamaño mediano. Se recomienda para zonas de alto tránsito, debido a su extrema resistencia a los arañazos y a su absorción casi nula, sin problemas de manchas. Disponible en seis acabados superficiales diferentes: * Pulido (superficie lisa y brillante) * Caricia (superficie ligeramente texturizada y brillante) * Apomazado (superficie lisa y mate) * Seda (superficie texturizada y mate) * Flameado (superficie rugosa y texturizada de color más claro, sin brillo) * Chorro de agua (superficie texturizada de color medio, sin brillo)

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2730 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Blue_Floor_Tiles
    • Familia de productoFlooring/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor flooring, dry and wet rooms, also spa, saunas and swimmingpool
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13
    • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica