Publique sus productos
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles
Lundhs Blue Wall Tiles

    Lundhs Blue Wall Tiles

    Traducido por Google,
    LUNDHS Blue es una piedra natural pura para decorar paredes, vestíbulos y pasillos. Es un material 100% natural, extraído de la montaña y refinado en paneles/baldosas con diferentes acabados y tamaños, ideales para la decoración y el revestimiento de paredes. Las piedras naturales de Lundhs son productos de alto rendimiento con una apariencia única. LUNDHS Blue no pierde brillo ni se decolora con la limpieza, la exposición al sol o los cambios de temperatura. LUNDHS Blue también se conoce como la Perla Azul original, caracterizada por sus cristales de feldespato azul de tamaño mediano. Disponible en los siguientes acabados: * Pulido (superficie lisa y brillante) * Apomazado (superficie lisa y mate) * Seda/Cuero (superficie ligeramente texturizada mate) * Caricia (superficie brillante ligeramente texturizada).

    Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

    Especificaciones
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress. Weight 2730 kg/m3.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLundhs_Blue_Wall_Tiles
    • Familia de productoWall panels/Tiles
    • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-04
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalPiedra
    • Material secundarioPiedra
    • Diseñado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Superficie
    • Nombre UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
    • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13 11
    • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica