Publique sus productos
Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Lundhs Karelia Red Floor Tiles

Traducido por Google,

LUNDHS Karelia Red es un material 100% natural de las montañas del sureste de Finlandia, extraído por Palin Granit. Es un material rojo oscuro de grano grueso adecuado para proyectos de construcción medianos a grandes. La piedra se refina en baldosas con una selección de acabados y tamaños para pisos. Es adecuado tanto para uso residencial como comercial, con una alta resistencia a la abrasión y sin problemas de manchas. El material es uno de los clásicos finlandeses y muy popular en todo el mundo, particularmente en el Lejano Oriente.

Disponible en seis acabados superficiales diferentes:
Pulido (liso, brillante),
Apomazado (liso, mate),
Flameado (textura rugosa, color más claro, sin brillo),
Waterjet (texturizado, color medio, sin brillo),
Caricia (texturizada, brillante)
Seda (texturizada, mate).

Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Finland, Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2630 kg/m3.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Karelia_Red_Floor_Tiles
  • Familia de productoFlooring/Tiles
  • Grupo de productosFor indoor flooring, dry and wet rooms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13
  • Título OmniClass Floor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
  • CSI UniFormat II CódigoC3020
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica