Publique sus productos
Lundhs Ocean Wall Tiles

Lundhs Ocean Wall Tiles

Traducido por Google,

LUNDHS Ocean tiene un fondo verde grisáceo con pequeños cristales de feldespato azulado.

LUNDHS Ocean es un material 100% natural, extraído de la montaña, luego refinado en baldosas con una selección de acabados y tamaños adecuados para paredes. Las piedras naturales de Lundhs son productos de alto rendimiento con una apariencia única. LUNDHS Ocean no tiene reducción de brillo ni decoloración del color debido a la limpieza repetida o la exposición al sol o la temperatura. Se recomienda para áreas muy transitadas, debido a su extrema resistencia a los arañazos y sin problemas de manchas.

Disponible en cuatro acabados superficiales diferentes:

* Pulido (liso, brillante)

* Pulido (mate suave)

* Caress (texturizado, brillante)

* Seda (texturizada, mate)

Póngase en contacto con Lundhs Real Stone

Especificaciones
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200.
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm.
    Recommended suface finishes: Polished, Honed, Silk/Leather, Caress.
    Weight 2730 kg/m3.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLundhs_Ocean_Wall_Tiles
  • Familia de productoWall panels/Tiles
  • Grupo de productosFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalPiedra
  • Material secundarioPiedra
  • Diseñado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Descripción Uniclass 2015Natural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStone Tiling
  • Número OmniClass23-15 15 13 11
  • Título OmniClass Natural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica