Publique sus productos
Outdoor lamp Erda
Outdoor lamp Erda

    Outdoor lamp Erda

    Traducido por Google,
    Serie de lámparas de paisaje. Material del cuerpo: plástico, color: blanco. Alto nivel de protección contra el polvo y la humedad IP54. Fuente de luz: lámpara con casquillo E27. Forma esférica de moda.
    Especificaciones
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOutdoor-lamp-Erda
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de productosErda
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)290
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps