Publique sus productos
F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas

Traducido por Google,
Mifab® Serie F1100-C-FT Drenaje de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de abrazadera de membrana de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante, y filtro estándar reforzado de bronce de níquel con acabado satinado de 6” (152) de diámetro con 1/8” (3) reborde de mosaico empotrado y tornillos de llave Allen de acero inoxidable resistentes al vandalismo. (Para pisos sin membrana, use la serie MIFAB F1100-FT).
Especificaciones
  • SKUs: F1102-C-FT6, F1103-C-FT6, F1104-C-FT6
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1100-c-ft-floor-drain-with-recessed-flange-for-membrane-floor-areas
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Código Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Descripción Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniClass Floor Drains
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos