MIFAB® Serie F1420-C Drenaje de piso de hierro fundido lacado con brida de anclaje, anillo de sujeción de hierro fundido con orificios de drenaje primarios y secundarios para membrana impermeabilizante y estándar de 1” (25) de espesor, 7 3/4” x 7 3/4” (197 x 197) cuadrado, (especificar acabado material) rejilla tractor. (Para pisos sin membrana, use la serie F1420).