MIFAB® Serie F1570 Recipiente para estacionamiento de servicio pesado con revestimiento de epoxi en polvo con brida de anclaje y rejillas de dos secciones (especifique el acabado del material) de servicio extra pesado de 24” x 24” (610 x 610) con un área libre de 200 pulgadas cuadradas (129,032²) ). Las rejillas deben tener aberturas máximas de 13/16” (21).