Publique sus productos
F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet
MIFAB

F1590 Heavy Duty Drain with Offset Bottom Outlet

Traducido por Google,
Mifab® Serie F1590 Drenaje recubierto de epoxi en polvo con salida inferior desplazada, brida de anclaje y rejillas de hierro dúctil de dos secciones de servicio extra pesado de 24” x 24” (610 x 610) con un área libre de 200 pulgadas cuadradas (129,032²). Las rejillas deben tener aberturas máximas de 13/16” (21).
Especificaciones
  • SKUs: F1592, F1593, F1594, F1596
Especificaciones técnicas
  • Referenciaf1590-heavy-duty-drain-with-offset-bottom-outlet
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de productosFloor and Area Drains » Catch Basins
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos