Publique sus productos
SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank
MIFAB

SUPER-DECON SUPER MAX Decontamination Tank

Traducido por Google,

El tanque de descontaminación de la serie SUPER-DECON de MIFAB® tiene una garantía limitada de por vida y está fabricado en los EE. UU. con polietileno de alta densidad rotomoldeado sin costuras con un espesor de pared uniforme de 3/8”. El tanque de descontaminación está diseñado para instalación sobre o bajo tierra e incluye un sistema de tapa de conexión directa, conexión de ventilación de 4”, base para soporte e instalación a nivel del piso y conexión de entrada sin cubo de 4”. Las tapas compuestas revestidas de acero brindan un sello hermético al agua/gas y tienen un mínimo de 20,000 LB. capacidad de carga: de acuerdo con los requisitos de carga de AASHTO H20. El material de polietileno de alta densidad es PE 3135 de Dow 9.39 con una densidad de 0,939 g/cm3.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSUPER-DECON
  • Familia de productoInterceptors
  • Grupo de productosHair/Lint/Other Interceptors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros