Publique sus productos
Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2903NH
Moen

Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2903NH

Traducido por Google,

Características

La Colección Gibson le da al diseño industrial contemporáneo un punto de vista más suave. El caño tubular y las manijas reflejan el aspecto de las tuberías expuestas, mientras que los bordes pulidos crean un estilo elegante y moderno.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • La palanca facilita el ajuste del agua.
  • equipado con la válvula de control de equilibrio de presión PosiTemp® para ayudar a mantener la temperatura del agua en la ducha
  • cabezal de ducha se vende por separado
  • Longitud del pico de la bañera de 6 1/2"
  • construido en el sistema de válvula común Moen M-PACT, lo que le permite actualizar el estilo del grifo en el futuro sin reemplazar ninguna plomería
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • garantia limitada de por vida
  • incluye marcas rojas y azules
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-T2903NH
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosGibson
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Nombre UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniClass Showers