Publique sus productos
Gibson Chrome Two-Handle Roman Tub Faucet - T961
Moen

Gibson Chrome Two-Handle Roman Tub Faucet - T961

Traducido por Google,

Características

La Colección Gibson le da al diseño industrial contemporáneo un punto de vista más suave. El caño tubular y las manijas reflejan el aspecto de las tuberías expuestas, mientras que los bordes pulidos crean un estilo elegante y moderno.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • la palanca de dos manijas facilita el ajuste del agua
  • construido en el sistema de válvula común Moen M-PACT, lo que le permite actualizar el estilo del grifo en el futuro sin reemplazar ninguna plomería
  • cumple con las especificaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA)
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-T961
  • Familia de productoMixing Faucets
  • Grupo de productosGibson
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño