Publique sus productos
Mora Cera T4 Shower Mixer
Mora Cera T4 Shower Mixer

    Mora Cera T4 Shower Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de ducha con entrada hacia abajo, conexión de ducha hacia arriba. Compensa las fluctuaciones de temperatura y presión. Con parada de seguridad a 38°C y 42°C y función eco. De latón homologado 4MS. 40c/c. Cromo. RSK 8344180 Un baño es un lugar para relajarse, disfrutar y recargar las pilas. Así que llénalo de disfrute. Ahorre energía sin esfuerzo, protéjase contra las fluctuaciones en la temperatura del agua, tome una ducha extra larga con la conciencia tranquila. Mora Cera pone tiempo de calidad en tu baño de innumerables formas.
    Especificaciones
    • Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 54 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia241220
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de productosMora Cera
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)254
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa