Publique sus productos
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer
Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Mora Inxx A1 Shower Mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de ducha 160 c/c con conexión hacia abajo. Parada de seguridad y función Eco. Cromo. RSK 8343935 Mezclador termostático para un confort seguro. Salida hacia abajo. Mora Inxx combina forma y función de manera intransigente. Hace su trabajo admirablemente, tanto en términos de proporcionar un baño o ducha con agua a la temperatura perfecta, como para transmitir una expresión individual en su baño. Por supuesto, tenemos la superficie rígida, integrada en nuestras características únicas de comodidad y seguridad; esa es la forma en que no hacemos concesiones.
    Especificaciones
    • With shower connection down. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 64 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia702610
    • Familia de productoShower Mixers
    • Grupo de productosMora Inxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-11-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.97
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa