Publique sus productos
Válvula de globo roscable
Nacobre

Válvula de globo roscable

4.2 de 5 estrellas4.2(17 reseñas)
Válvula de globo roscable.
Especificaciones
    • Material: Latón forjado
    • Presión máxima de operación: 7.0 kg/cm2 (100PSI)
    • Aplicaciones: Para agua. Uso doméstico
    • Conexión: Rosca para tubo NPT Hembra
    • VGR - 13: ½” (13 mm)
    • VGR - 19: ¾” (19 mm)
Especificaciones técnicas
  • Referenciavgr
  • Familia de productoNacobre Construcción
  • Grupo de productosVálvulas
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-06-04
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enMéxico
  • Fabricado enMéxico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCValves
  • Código UNSPSC401416
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54
  • Descripción Uniclass 2015Valve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGeneral-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves
  • CSI UniFormat II CódigoD2020
  • CSI UniFormat II TítuloDomestic Water Distribution

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México