Publique sus productos
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    Traducido por Google,
    Válvula de compensación de bronce “Hydrocontrol VTR” PN 25 modelo de patrón oblicuo con preajuste fino seguro, infinitamente ajustable y controlable en cualquier momento. Visualización óptica de la preselección independientemente de la posición del volante. Todos los componentes funcionales en un solo plano. Instalación en la tubería de impulsión y retorno. Cuerpo de válvula y sombrerete de bronce, vástago y disco de válvula de latón resistente a la pérdida de zinc (DZR), disco con junta de PTFE, junta de vástago libre de mantenimiento gracias a la doble junta tórica. Punto de prueba de presión y válvula de bola de llenado y vaciado conectables e intercambiables (juegos de accesorios 1-4). Puertos roscados para juegos de accesorios cerrados con tapones ciegos. Ambos puertos rosca hembra según EN 10226.
    Especificaciones
    • Material: Bronze Surface: unplated kvs: 8.89 Size: DN 25 max. operating pressure: 25 bar min. operating temperature: -20 °C max. operating temperature: 150 °C Item no.: 1060108 EAN: 4026755124965 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG Subject to technical modifications without notice.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1060108
    • Familia de productoHydronic balancing in heating and cooling systems
    • Grupo de productos"Hydrocontrol" Regulating and isolating valves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)166
    • Ancho (mm)168
    • Profundidad (mm)70.4
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioOtro
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)0.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
    • Clasificación IFC Válvula
    • Nombre UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416