Publique sus productos
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Serie de aparatos de LED para exteriores en poste.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión, pintado - Junta de silicona anti-envejecimiento - Conexión eléctrica externa mediante conetor estanco de enchufe QUICK, completo de cable - Sujetacable con resistencia a la rotura M25x1,5 para cables Ø 9 - Ø 14 mm - Tornillería externa de acero inoxidable - Versión regulable a 1-10 V - Cada LED está acoplado con un dispositivo electrónico de seguridad (NUD) capaz de desviarlo en caso de avería - Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" que garantiza la uniformidad de la distribución luminosa incluso en caso de ineficacia de algún LED - Luminaria pre-cableada con 1mt. De cable H07RN-F - Las versiones con óptica "CP" se caracterizan por una distribución luminosa asimétrica idónea para iluminar viales para bicicletas y peatones - Suministrado con alimentador 220/240 V 50/60 Hz - Ideal para instalaciones donde se requieren luminarias contra la contaminación luminosa
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspillo-mini-post
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de productosUrban light
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-11
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1187
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000062
  • Nombre ETIMLuminaire for streets and places
  • Nombre UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloArea Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniClass Lighting Posts
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía