Publique sus productos
Rada SH1 EUR Brausekopf
RADA

Rada SH1 EUR Brausekopf

Traducido por Google,
Cabezal de ducha Rada con brazo y rótula
Especificaciones
  • • Maximum hot water temperature: 60 ° C • Minimum line pressure: 0.2 bar • Maximum line pressure: 3.0 bar • Connections: ½ ”, DN15 AG • Optional flow limiter (not included) 6 lit / min flow limiter art. 1264159-NA
Especificaciones técnicas
  • Referencia72967-CP
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText