Publique sus productos
Rada ACU-T3 DMV 225 mm Spout
RADA

Rada ACU-T3 DMV 225 mm Spout

Traducido por Google,
Válvula mezcladora digital oculta para lavabos sanitarios, con control sin contacto, temperatura programable, descarga de alta presión y desinfección térmica, con registro de temperatura y datos. Incluye caño de 225 mm. Características: Ofrece temperatura máxima, mínima y predeterminada programables, descarga de alta presión y desinfección térmica con registro de temperatura y datos. Se suministra completa con software programable, fuente de alimentación, aisladores, válvulas antirretorno y filtros. Panel de control integrado que permite el acceso a la válvula, con controles infrarrojos sin contacto para el ajuste y la programación de la temperatura. Caño integrado que permite al usuario activar/desactivar el flujo o programarlo. Cumple con los requisitos HTM64. Incorpora la tecnología digital T-logic™, que permite al usuario operar, comunicarse e intercambiar información con la válvula mezcladora digital para garantizar la seguridad, la higiene y el control.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada Acu-T3 DMV

    Spout length

    190 mm (1.1664.001)

    225 mm (1.1664.002)

    Standard product features

    Front plate dimensions:

    • Width: 236 mm.

    • Height: 135 mm.

    • Depth: 9.5 mm.

    Installation depth:

    75 mm.

    Panel thickness:

    13–22 mm.

    Materials:

    • Control panel cover: PC with in mould decoration.

    • Mixing unit enclosure: ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel and engineering plastic.

    System Pressures:

    • Static pressure (maximum/ minimum): 1000/ 100 kPa.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal (maximum differential 3:1 either way).

    • Flow rate (maximum with flow regulator fitted): 6 L/min.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1–40°C.

    • Relative humidity (maximum): 95% non-condensing at 25°C.

    • Note, certain types of fluorescent and low voltage lighting use high frequency lamps that can interfere with the infrared system used in the control panel. It is recommended that standard switch-start fluorescent lighting is used.

    Electrical:

    • IP rating: IP24.

    • Supply voltage: 100–230V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20 W (PSU).

    Connections:

    15 mm compression/ flat faced union.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-ACU-T3-DMV-225-mm-Spout
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosValves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Descripción Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets