Publique sus productos
Rada BSR-S300 Shower Fitting
RADA

Rada BSR-S300 Shower Fitting

Traducido por Google,
Accesorio de ducha rígido con cabezal de ducha giratorio y boquilla BSP de 1/2" para conexión a tuberías ocultas.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada BSR-S/300 Shower Fittings (1.0.108.44.1)

    Accessories

    300R - Adjustable spray cartridge

    310R - Hard water spray cartridge

    400R - High performance spray cartridge

    Standard product features

    Connections:

    • Supplied with a ½" BSP parallel nipple for connection to concealed pipework.

    Materials:

    • Shower arm: Chrome plated copper alloy.

    • Shower head: Engineering plastic chrome plated.

    Accessories:

    • 300R Adjustable spray cartridge

    With Start, Active and Relax modes, chrome finish.

    • 310R Hard water spray cartridge.

    Self-draining with 'push-clean' action, chrome finish.

    • 400R High performance spray cartridge.

    With start, Pulsate and Champagne modes, white finish.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-BSR-S300-Shower-Fitting
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCobre
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads