Publique sus productos
Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome
RADA

Rada Heavy Duty EV Shower Fittings - Chrome

Traducido por Google,
Robusto kit de barra de ducha, diseñado para soportar un uso intenso, se suministra completo con manguera flexible de 1,25 m, conjunto de soporte de abrazadera, anillo de retención de manguera y mando de rociado ajustable con cinco patrones. Robusto kit de barra de ducha, suministrado completo con manguera flexible de 1,25 m, conjunto de soporte de abrazadera, anillo de retención de manguera y mando de rociado ajustable. Disponible en acabado cromado. Adecuado para la conexión a controles de ducha montados en superficie. Una gama de kits de barra de ducha contemporáneos, disponibles en acabado cromado fácil de limpiar. ƒƒFácil de usar - Auricular de 5 funciones. ƒƒAdecuado para sistemas de plomería de alta o baja presión. Barra deslizante de alta resistencia. ƒƒAccesorio RAC disponible para mandos de ducha empotrados.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-Heavy-Duty-EV-Shower-Fittings---Chrome
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads