Publique sus productos
Rada Ligature Resistant Sensor
RADA

Rada Ligature Resistant Sensor

Traducido por Google,
Sensor de infrarrojos activo resistente a ligaduras, diseñado para usarse con el sistema de caja de control de pulso y cabeza Rada HR. Ideal para prisiones e instalaciones psiquiátricas seguras. General: Para ducharse y lavarse las manos. Diseñado para empotrar o construir dentro de la superficie de la pared para mayor seguridad. Rociador LR: Equipado con cartucho de 8 litros/minuto (ducha) que proporciona un flujo constante. Conexión BSP de 1/2". Sensor LR/Sistema operativo LR: control sin contacto de un lavabo o ducha. Para usar con el sistema de caja de control de pulso Rada.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada LR head (2.1640.001)

    Rada LR operating system (1.1640.002)

    Infra-red sensor and 1/2" solenoid valve.

    Rada LR sensor (1.1640.003)

    Standard product features

    Head size (w x h x d):

    75 x 75 x 71.4 mm.

    Materials:

    • Sensor: Brass, chrome finish.

    • Showerhead: Brass, polished chrome finish.

    • Spray cartridge: Engineering plastic.

    Temperature range:

    Designed to accept water supplied between 5–90°C.

    Pressure range:

    • Recommended minimum maintained pressure at the inlet: 0.5 bar.

    • Maximum maintained pressure at the inlet of the fitting: 5.0 bar.

    Spray performance:

    Minimum flow rate required: 6 litres/ minute.

    Electrical input:

    • Protection class sensor: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada pulse control box.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-LR-Sensor
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descripción Uniclass 2015Shower heads