Publique sus productos
Rada Outlook Panel Mounted IR Spout
RADA

Rada Outlook Panel Mounted IR Spout

Traducido por Google,
Boquilla IR montada en panel Rada Outlook -190 mm Rada Outlook es una válvula mezcladora termostática digital de seis salidas, con flujo programado programable para aplicaciones de ducha y lavado de manos, operada por una selección de sensores táctiles, sensores no táctiles o boquilla no táctil. Características y beneficios: Rentable y flexible, mientras cumple con los requisitos legislativos. Realiza automáticamente el lavado de servicio a intervalos. Integre productos auxiliares como un ventilador, una bomba o un sensor de ocupación infrarrojo pasivo (PIR) en el sistema Outlook y programe específicamente para la aplicación. Registra datos de desinfección térmica supervisada y descarga automática para el cumplimiento de la legislación. Fácilmente programable usando menús basados en Windows desde una computadora de escritorio, laptop o equivalente para un fácil acceso, descarga e interrogación de datos. Conecte varias unidades a una red de TI o un sistema de gestión de edificios, haciendo que los datos de Mobus estén disponibles para que los integradores de sistemas los conecten. Hasta 31 unidades Rada Outlook en cada red Mobus. La incorporación de T-Logic™ Digital Intelligence utilizada en Rada Sense permite al usuario operar, comunicarse e intercambiar información con la válvula mezcladora para brindar lo último en seguridad, higiene y control.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada Outlook (1.1621.099)

    Required items (select all)

    IR Sensor (1.1621.112)

    RS485 Converter and Software (1.1621.117)

    Piezo Hand Sensor (1.1621.085)

    Required non-touch infra-red sensor mounted spout (select one)

    150 mm IR Spout: 1.1621.136

    190 mm IR Spout: 1.1621.132

    225 mm IR Spout: 1.1621.137

    Accessories

    Rada Isolating Key Switch (2.1495.080)

    For temporary disablement of the Rada Outlook sensor box during cleaning or maintenance of showering.

    Rada Outlook Outlet By-Pass Adaptor (1.1621.115)

    To channel an unused outlet to an open outlet. Useful when there are less than six outlets utilised. Eliminates water 'dead spots' where bacteria can spread.

    Rada Outlook RS485 Socket (1.1621.116)

    RS485 cable to connect the RS485 converter to a sensor box within a network. The network is then accessible via laptop/ PC at that point.

    Rada Relay Box (2.1495.044)

    For use with the Rada Outlook sensor box to provide three switched relays for operation of pumps, lights and fans.

    Standard product features

    Dimensions:

    • Outlook mixer valve (h x w x d): 233 x 541 x 84 mm.

    • Sensor box: (h x w x d): 134 x 255 x 37 mm.

    Connections:

    Flat faced union connections.

    Approvals:

    • WRAS approved (Water Regulations Advisory Scheme).

    • BEAB approved.

    Operation:

    Sensor flow control: Non-touch ON/ OFF. Touch ON/ OFF. Non-touch ON/ OFF spout.

    Materials:

    • Mixing unit enclosure: PC/ ABS.

    • Integral components: DZR brass, stainless steel, engineering plastic.

    Temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 30°C

    Programmable temperature range:

    • Factory pre-set: Default 38°C.

    • Programmable range: Minimum 38°C–47°C, maximum 33°C–50°C and default 30°C–50°C at start up, or full cold only can be selected.

    • Minimum blend temperature differential from hot supply: 2°C.

    • Optimum thermostatic control range: 30°C–50°C.

    • Cold water range (recommended): 1°C–20°C.

    • Hot water range (recommended): 50°C–65°C (85°C maximum - during disinfection).

    • Temperature stability: ± 1°C for recommended supply conditions.

    Pressure:

    • Maximum static pressure: 8 bar (800 kPa).

    • Minimum pressure loss: 1.5 bar (150 kPa). Note: The pressure loss of a system (valve and outlet fitting) is the average of the two inlet pressures minus the back pressure, where the back pressure is determined by the flow resistance of any outlet fitting.

    • Hot and cold pressure should be nominally equal. Maximum differential 3 : 1 either way.

    • Minimum flow rate per outlet: < 5 bar maintained pressure 6 L/min, > 5 bar maintained pressure 8 L/min.

    Flow rate:

    - Factory settings:

    • Flow time: 30 seconds.

    • Duty flush cycle: 2 minutes.

    • Duty flush waiting period: 3 days.

    - Programmable range:

    • Flow time: 5 seconds - 60 minutes.

    • Duty flush cycle: 1 minutes - 59 minutes.

    • Duty flush waiting period: 1 hour - 983 hours.

    Duty flush not enabled at factory, programming required.

    Environment:

    • Ambient temperature: 1°C–40°C.

    • Maximum relative humidity: 95% non-condensing.

    • Suitable for indoor use only.

    IP rating:

    • Mixer valve: IP24.

    • Sensor box: IP20.

    • PSU: IP45.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz. 1.5 A.

    • Maximum load: 40 W at 12 V DC.

    • Valve to sensor box cable length: 1.5 m.

    • Sensor box to sensor cable length: IR - 6 m, Piezo - 3 m.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-Outlook-Panel-Mounted-IR-Spout
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPC/ABS
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
  • Descripción Uniclass 2015Thermostatic mixing valves