Publique sus productos
Rada PA - ETF Shower Panel Assembly
RADA

Rada PA - ETF Shower Panel Assembly

Traducido por Google,
Panel de acero inoxidable con acabado satinado listo para instalar con entrada de tubería única para conexión al suministro premezclado, que incorpora el sistema operativo electrónico de flujo temporizado Rada Pulse 129 con sensor higiénico 'sin contacto' (para conexión a la caja de control Rada Pulse) y cabezal de ducha Rada VR105 Un panel de ducha preinstalado con entrada de tubería única, para conexión al suministro premezclado. Las unidades incorporan un control de flujo temporizado electrónico sin contacto y un cabezal de ducha resistente al vandalismo.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada PA-ETF (1.1613.042)

    Options

    Adjustable spray angle

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Standard product features

    A ready to install, satin finished, stainless steel panel with single pipe entry for connection to pre-blended supply.

    Units incorporate a Rada Pulse 129 electronic timed flow operating system with hygienic no-touch sensor (for connection to a Rada Pulse Control Box) and Rada VR105 vandal resistant shower head with integral strainer, flow regulator.

    Options include an adjustable spray angle.

    Dimensions:

    1217 mm high x 192 mm wide x 156 mm deep.

    Connections:

    Inlet - 15 mm compression to blended water inlet pipe.

    Operation:

    • The flow cycle is activated when the user passes a hand within the target range of the infra-red sensor.

    • The duration of each flow cycle can be pre-set via the Rada Pulse control box.

    Pressure/ Flow rates:

    • Minimum maintained pressure with 9 litres/minute flow regulator fitted in the shower head: 1.0 bar.

    • Minimum maintained pressure with flow regulators removed: 0.5 bar.

    • Maximum static pressure: 7.0 bar.

    Materials:

    • Panel case: Brushed stainless steel.

    • Stainless steel braided flexible hoses with EPDM liner throughout.

    • Timed flow control: Body and some internal components manufactured from copper alloys.

    • Shower head: Chrome plated copper alloy body with engineering plastic spray plate.

    Product Options

    Adjustable spray angle.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-PA---ETF-Shower-Panel-Assembly
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1217
  • Ancho (mm)192
  • Profundidad (mm)156
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioCobre
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package