Publique sus productos
Rada Sense Dual Shower T3
RADA

Rada Sense Dual Shower T3

Traducido por Google,
Válvula mezcladora digital oculta para ducha doble, que ofrece control de temperatura y flujo sin contacto, temperaturas máximas, mínimas y predeterminadas programables, descarga de servicio y desinfección térmica con capacidades de registro de datos. Requiere accesorios de ducha separados, consulte los productos complementarios. Características: temperaturas máximas, mínimas y predeterminadas programables, lavado de servicio y desinfección térmica con capacidades de registro de datos. Se suministra completo con software programable, fuente de alimentación, válvulas de retención y filtros. El panel de control de forma ovalada montado en la pared ofrece controles infrarrojos sin contacto para el ajuste de flujo y temperatura y control de flujo programado programable. Incorpora inteligencia digital T-logic™, lo que permite al usuario operar, comunicarse e intercambiar información con la válvula mezcladora para lograr seguridad, higiene y control. Aprobado por WRAS. Aprobado por BEAB. Ambiente: Temperatura ambiente: 1–40°C. Humedad relativa máxima: 95% sin condensación.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada Sense – Dual Shower T3 (1.1653.030)

    Standard product features

    Control plate dimensions:

    • Width: 304 mm.

    • Height: 120 mm.

    • Depth: 26 mm.

    Concealed mixing valve:

    • Width: 511 mm.

    • Height: 188 mm.

    • Depth: 86 mm.

    Electrical:

    • Supply voltage: 100–240 V RMS 50–60 Hz.

    • Load (maximum): 20W at 12 V DC.

    IP rating:

    • Control panel: IP47.

    • Electronics compartment: IP45.

    • PSU: IP45.

    • Overall valve enclosure: IP24.

    Connections:

    • Inlet: ¾ inch BSP male.

    • Outlet: ½ inch BSP male.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-Sense-Dual-Shower-T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets