Publique sus productos
Rada V12 130 Exposed Shower Valve
RADA

Rada V12 130 Exposed Shower Valve

Traducido por Google,
Válvula de ducha termostática montada en superficie certificada para rendimiento TMV3. Operación secuencial de una sola palanca de frío a caliente. Válvula de ducha termostática montada en superficie certificada para rendimiento TMV3. Operación secuencial de una sola palanca de frío a caliente. Incluye cartucho sin servicio, filtros y reguladores de flujo opcionales. Características: Válvula de ducha termostática homologada TMV3. Operación secuencial única de apagado a frío a caliente. Control táctil ligero complementado con gráficos fáciles de entender para satisfacer las necesidades de todos los usuarios, independientemente de su edad o capacidad. Construcción robusta para soportar un uso intensivo en el entorno comercial. Regulador de caudal opcional de 6 L/min para un mayor ahorro de agua. También se suministra un regulador de caudal de 9 L/min. Fácil acceso a los filtros para el mantenimiento. Modernización sencilla para instalaciones con centros de entrada de 130 mm, por ejemplo, Meynell V8. Aprobaciones: Esquema Buildcert TMV3 aprobado. Ducha de alta presión HP-S. Ducha de baja presión LP-S. Listado en WRAS (esquema consultivo de regulaciones del agua). Diseñado, fabricado y respaldado de acuerdo con los sistemas de gestión de calidad BS EN ISO 9001:2008 acreditados y los sistemas de gestión ambiental BS EN ISO 14001:2004.
Especificaciones
  • Product Reference

    Rada V12 130 Exposed Thermostatic Shower Valve (1.1651.003)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm compression.

    • Outlet: ½” BSP Flat Face/ 15 mm compression.

    • Standard connections are: hot- left, cold- right, outlet- bottom or top.

    Suitable for rising, falling or rear entry supplies. Reversed supplies can be accommodated by rotating the mixer 180°.

    Operation:

    The Rada V12 is operated via a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum.

    Temperature Range:

    • Temperature range from cold to preset maximum.

    • The maximum temperature that can be selected is factory set at approximately 43°C, but this can be reset on site if required (by an authorised person).

    • Thermostatic control ± 1°C within the range 35–45°C (assuming supplies of 15–65°C hot at nominally equal pressures).

    Note: In the event of loss of either supply, the valve will automatically shut off. Minimum temperature differential of blend to either supply 10°C.

    Supply:

    • Cold water temperature range 5–25°C.

    • Hot water temperature range (recommended) 60–65°C.

    • Maximum hot water temperature 85°C.

    Note: For reasons of general safety, hot water storage temperatures should be maintained at between 60–65°C where serving ablutionary applications. The mixing valve can accept temporary excursions above 85°C without damage, however operation at such elevated temperatures is not recommended.

    Pressure:

    Dynamic supply pressure (Running):

    • Minimum: 0.1 Bar.

    • Maximum: 5 Bar.

    • Maximum Static: 10 Bar.

    • Minimum flow rate: 3 L/min.

    • Maximum flow rate: 40 L/min.

    Materials:

    • Body and Elbows: Chrome Plated Polished Brass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Die Casting.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaRada-V12-130-Exposed-Shower-Valve
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_81
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic water supply sets