Publique sus productos
Titanium Conjunto Monomando Empotrado 2 Vías  K1815021

Titanium Conjunto Monomando Empotrado 2 Vías K1815021

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS Ø 240mm. TITANIUM, de líneas puras, consigue plasmar los efectos de claroscuro metalizado propios de un metal tan abundante en la naturaleza como es el titanio. Es una serie de estética industrial y simple pero muy eficiente. Ramon Soler® dispone de un equipo propio de ingenieros que continuamente investigan, y mejoran sus productos, con el objetivo de estar siempre en la vanguardia tecnológica. Como resultado de este trabajo, nacen series en las que una estética y una perfecta funcionalidad se unen.
Especificaciones
  • Cartucho cerámico Ø35 mm Cartucho distribuidor Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Caudal a 3 bar: salida ducha 21 l/mi
Especificaciones técnicas
  • Referencia18C301864
  • Familia de productoTitanium
  • Grupo de productosTitanium Concealed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)325
  • Profundidad (mm)455
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniClass Bathtub Components
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica