Publique sus productos
Drako Conjunto Monomando Empotrado 2 Vías  K3315021

Drako Conjunto Monomando Empotrado 2 Vías K3315021

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural metálico Ø 250mm La serie Drako se concibe para un público que disfruta del diseño y apuesta por la garantía de calidad que la firma Ramon Soler® ofrece. Con Drako se cuida hasta el último detalle, ofreciendo un máximo nivel de resistencia y solidez, por eso se presta especial atención a la calidad de los materiales empleados, a su acabado y su ergonomía.
Especificaciones
  • Cartucho cerámico Ø35 mm Cartucho distribuidor Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Caudal a 3 bar: salida ducha 21 l/min y salida baño 22 l/min Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C. Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
Especificaciones técnicas
  • Referencia33C301385
  • Familia de productoDrako
  • Grupo de productosDrako Concealed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)125
  • Ancho (mm)325
  • Profundidad (mm)455
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)4.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniClass Bathtub Components
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica