Publique sus productos
Alexia Termostático Baño-Ducha 363901 S

Alexia Termostático Baño-Ducha 363901 S

Termostático de baño-ducha con salida cascada, sistema S2, sin equipo de ducha La serie Alexia combina ángulos rectos y líneas redondeadas en un diseño actual. Es idóneo para baños de última tendencia gracias a su diseño. Con prestaciones de alta fiabilidad y robustez, ha sido pensadA para un alto rendimiento en seguridad, ahorro y confort para el usuario. Además, a nivel técnico, Alexia incorpora las últimas tecnologías para garantizar la máxima seguridad y confort en el baño. De esta manera, cuenta con un sistema de ahorro de agua y energía, una combinación eficiente que incorpora sistemas de apertura central en frío y tope intermedio (apertura escalonada o en dos fases). Así, los sistemas de apertura en frío evitan el consumo innecesario de agua caliente, con el correspondiente ahorro de energía y respeto al medioambiente.
Especificaciones
  • Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38° Sistema Cooltouch que mantiene las griferias templadas al tacto. Caudal a 3 bar: S12 l/min. Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. Resiste presiones estáticas ? 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. Presión recomendada de uso: 1-5 bar (recomendada 3 bar) Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
Especificaciones técnicas
  • Referencia36C300369
  • Familia de productoAlexia
  • Grupo de productosAlexia Bathtub & Shower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniClass Bathtub Components
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica