Publique sus productos
Blautherm Baño-Ducha 943801 S

Blautherm Baño-Ducha 943801 S

Termostático de baño-ducha con sistema S2 y sin equipo de ducha Irresistible por su estética esbelta, sus altas prestaciones y el nivel de calidad con el que está creado, así es la nueva columna baño-ducha Blautherm de Ramon Soler®. El conjunto de baño-ducha que todos queremos tener en casa.
Especificaciones
  • Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°C Caudal a 3 bar: Ducha (de 12 a 16 l/min) y Baño (>20 l/min) Nivel acústico a 3 bar < 20 dB Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
Especificaciones técnicas
  • Referencia94C302075
  • Familia de productoBlautherm
  • Grupo de productosBlautherm Bathtub & Shower
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)200
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)2.1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniClass Bathtub Components
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica