Publique sus productos
Blautherm Conjunto Termostático Empotrado 2 Vías 948712 RM250

Blautherm Conjunto Termostático Empotrado 2 Vías 948712 RM250

Conjunto termostático empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural METÁLICO Ø 250mm Irresistible por su estética esbelta, sus altas prestaciones y el nivel de calidad con el que está creado, así es la nueva columna baño-ducha Blautherm de Ramon Soler®. El conjunto de baño-ducha que todos queremos tener en casa. Con el fin de adaptarse a las distintas necesidades, la columna de ducha se suministra con dos diferentes tubos cortos a colocar antes del distribuidor: la ref. T36 de 36 cm y la ref. T18 de 18 cm.
Especificaciones
  • Protección acústica: Nuestra grifería dispone de diferentes filtros acústicos tanto en las entradas de agua de los grifos como en el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica. Sensibilidad: Nuestros cartuchos permiten regular cómodamente la temperatura, la mezcla de agua progresivamente, sin cambios bruscos de temperatura. Además, nuestros cartuchos termostáticos reaccionan en menos de un segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura solicitada. Ergonomía: El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier persona. Durabilidad: Nuestra grifería destaca por su gran resistencia ya que todos sus componentes externos con desgaste, son metálicos lo que permite una gran durabilidad con el paso del tiempo. Termostop block: Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 38ºC a 42ºC. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón.
Especificaciones técnicas
  • Referencia94D302551
  • Familia de productoBlautherm
  • Grupo de productosBlautherm Concealed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)450
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Peso Neto (kg)5.6
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC011329
  • Nombre ETIMShower mixing tap
  • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Código Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descripción Uniclass 2015Showering
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17
  • Título OmniClass Bathtub Components
  • CSI UniFormat II CódigoC10
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica